1. Home
  2. Blog
  3. LC_8X – Válvulas cartucho de 2 vias
LC_8X – Válvula cartucho de 2 vias
LC_8X – Válvula cartucho de 2 vias
Hidráulica industrial

A nova válvula cartucho de 2 vias LC_8X: Respostas claras para seus desafios em tecnologia de fluidos

Em um mundo onde a eficiência e o desempenho são cruciais, estamos constantemente procurando soluções que realmente nos façam avançar. Mas com que frequência uma inovação tecnológica atinge o alvo e atende às nossas necessidades mais prementes?

Com a nova válvula cartucho de 2 vias LC_8X, a Bosch Rexroth prova mais uma vez que estamos atentos e entregamos soluções. Essa inovadora válvula hidráulica é a prova viva da nossa filosofia: respostas claras a desafios concretos, concebidas para tornar o seu trabalho diário mais fácil, mais poderoso e mais sustentável.
Sabemos que você tem perguntas específicas quando se trata de novos componentes para seus sistemas hidráulicos. É por isso que reunimos as perguntas mais importantes e frequentes sobre a LC_8X para fornecer respostas claras e diretas.

Oferecemos soluções simples para a hidráulica do futuro?

Com certeza – nossas inovadoras válvulas cartucho de 2 vias LC_8X.

Com a nova válvula cartucho de 2 vias LC_8X, a Bosch Rexroth mais uma vez estabelece a referência técnica no campo das válvulas cartucho. Ela é a personificação do lema "Next Level to Perfection" e abre uma gama ainda mais ampla de aplicações para a engenharia de máquinas e instalações, com inúmeras melhorias de desempenho e um potencial de otimização significativo.
Seja para aplicações de alto fluxo com grandes volumes ou tarefas de ajuste fino que exigem controle preciso, a LC_8X é uma líder em tecnologia polivalente.
Ela permite que os usuários implementem uma ampla variedade de funções direcionais, de pressão e combinadas de até 450 bar com mais facilidade, mais robustez e maior desempenho. A Bosch Rexroth aproveita totalmente as possibilidades tecnológicas atuais para maximizar os benefícios para o cliente por meio da inovação e para definir novos padrões de desempenho, eficiência energética, simplificação e durabilidade.

Oferecemos válvulas que são fáceis de substituir?

Claro que sim – nossa válvula cartucho de 2 vias LC_8X é totalmente compatível com os produtos existentes.

O desenvolvimento da LC_8X dá continuidade às séries LC-2X, LC-6X e LC-7X e é totalmente compatível com esses modelos anteriores.
Isso significa que: As tampas existentes podem ser reutilizadas, economizando recursos e reduzindo o esforço de conversão.
A substituição direta pela nova geração é possível sem dificuldade, graças à compatibilidade total. Mesmo para funções complexas, as placas intermediárias existentes podem continuar a ser usadas – com desempenho adicional.
Essa compatibilidade com versões anteriores, combinada com a nova vedação padrão do pistão, que torna desnecessárias placas intermediárias adicionais em muitos casos, simplifica significativamente a migração e a integração em sistemas hidráulicos existentes, protegendo seu investimento.
Além disso, a nova LC_8X é compatível com todas as coberturas lógicas LFA.7X anteriores.

Oferecemos válvulas com perdas mínimas de energia?

Naturalmente – nossas válvulas cartucho de 2 vias LC_8X reduzem as perdas de pressão em até 60%.

A eficiência energética é um dos principais recursos da LC_8X.
Graças ao seu projeto com fluxo otimizado, desenvolvido com o uso de tecnologia de simulação de última geração, as perdas de pressão foram reduzidas em até 60% em comparação com a série anterior, a LC-7X.
Minimizar as perdas de pressão significa menos calor, requisitos de resfriamento reduzidos e maior eficiência energética em geral.
O novo projeto de pistão otimizado para atrito A_F e a vedação padrão da haste integrada evitam vazamentos internos, minimizam a perda de potência hidráulica e reduzem o consumo de energia.

O resultado: ganhos significativos de eficiência, menor demanda de energia, emissões reduzidas de CO₂ - a LC_8X é o equipamento de alto desempenho da hidráulica com eficiência energética.

Podemos ajudar você a reduzir o tempo de inatividade?

Com certeza – a LC_8X aumenta a disponibilidade do sistema por meio de uma instalação fácil e maior robustez.

A LC_8X foi concebida para alta durabilidade e disponibilidade ideal.
Um novo conceito de vedação para a vedação radial aumenta a robustez contra o transbordamento causado por picos de pressão e evita vazamentos externos. Mesmo se instalada em uma posição de rotação desfavorável, ela atinge um desempenho superior ao da série 7X.
A nova vedação padrão integrada da haste evita a filtragem da folga e todos os componentes da válvula são concebidos para pressões operacionais de até 450 bar, garantindo a estanqueidade e a funcionalidade mesmo após 10 milhões de ciclos de carga com potência máxima de comutação.
A facilidade de uso começa com a desembalagem: um conceito de embalagem recentemente revisado para embalagens futuras depende de componentes plásticos reciclados e, portanto, mudará visualmente do branco para o preto.
A ranhura de desmontagem e o auxílio de extração no carretel de controle também facilitam a manutenção.
Por meio da padronização do conceito da válvula, o planejamento do projeto, a engenharia, a montagem e a manutenção são simplificados, reduzindo os custos do processo, diminuindo os prazos de entrega e minimizando o tempo de inatividade.

Com a nova válvula cartucho de 2 vias LC_8X, a Bosch Rexroth redefine mais uma vez o estado da arte em válvulas cartucho e maximiza o valor para o cliente no caminho rumo à perfeição.
O avanço abrangente do modelo predecessor de sucesso mundial, a LC_7X, estabelece novos padrões de referência em desempenho, eficiência energética, simplificação e durabilidade – ao mesmo tempo em que mantém total compatibilidade com a série anterior e oferece um preço de tabela mais atraente para módulos padrão.